Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
RJ50-Male, straight, 10-pin
Pripojenie 2
D-Sub-Female, straight, 9-pin
Kábel
TPE black, 2 m
Prevádzkové napätie Ub
4.5...5.5 VDC
Stupeň krytia IP
IP40
Odporúčané náhrady
FHW02F9
Prepájacie vedenia
90A051891
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0004-02C | 90A051891 | |
|
29,34 EUR
Cenníková cena
|
25,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ50-Male, straight, 10-pin | Sub-D 9 |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | D-Sub-Female, straight, 9-pin | RJ45 |
| Kábel | TPE black, 2 m | 2 m |
| Prevádzkové napätie Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Stupeň krytia IP | IP40 | - |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Kábel, poznámka | - | špirála |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD