Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM02JR

BMS CU-M-D12-B040-01

Flexibilný montážny systém

Princíp fungovania
Mounting system
Použite
for mounting system BMS
for holding rods with Ø12 mm
Materiál
Zinc chrome plated, matte
Rozmer
60 x 30 x 42.8 mm
Montážna časť
Screws, clamps
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
Mounting system
Použite
for mounting system BMS
for holding rods with Ø12 mm
Materiál
Zinc chrome plated, matte
Rozmer
60 x 30 x 42.8 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať