Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAM02YF

BAM AN-XE-002-M30-5

Mechanické príslušenstvo

Verzia
Air shield
Použite
For M30 sensors
for temperature sensor BTS M30
Materiál
Stainless steel
Rozmer
Ø 37.6 x 25 mm
Montážna časť
Thread M30x1.5
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
Air shield
Použite
For M30 sensors
for temperature sensor BTS M30
Materiál
Stainless steel
Rozmer
Ø 37.6 x 25 mm
Montážna časť
Thread M30x1.5
Rozsah dodávky
Adapter M5 - D6 tube
Air shield
Nut M30x1.5 (1x)
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať