Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAM02YJ

BAM PC-TS-032-M30-5

Ochranné kryty

Krátky popis
Protective cover BTS
Použite
for temperature sensor BTS M30
Materiál
1.4404 stainless steel
Rozmer
Ø 35 x 117.9 mm
Montážna časť
Thread M30x1.5
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Krátky popis
Protective cover BTS
Použite
for temperature sensor BTS M30
Materiál
1.4404 stainless steel
Rozmer
Ø 35 x 117.9 mm
Montážna časť
Thread M30x1.5
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať