Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM02ZP

BAM MC-MF-046-203-A-C

Pridržiavacie uholníky pre magnetické snímače

Princíp fungovania
BMF mounting bracket
Aplikácia
Holder for C-slot
Použite
for fixing the Teachbox BMF 203 in C-slot
Materiál
PA 12
Okolitá teplota
-25...80 °C
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
BMF mounting bracket
Aplikácia
Holder for C-slot
Použite
for fixing the Teachbox BMF 203 in C-slot
Materiál
PA 12
Okolitá teplota
-25...80 °C
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať