Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Držiaky pre snímače s dorazom
Použite
For M08 sensors
for sensors Ø8 mm
fastening length 48mm and longer
for sensors Ø8 mm
fastening length 48mm and longer
Materiál
Brass nickel-plated
Rozmer
Ø 19.5 x 48 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D08,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
12,76 EUR
Cenníková cena
|
12,23 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite |
For M08 sensors for sensors Ø8 mm fastening length 48mm and longer |
For M08 sensors for sensors Ø8 mm fastening length 28mm and longer |
|---|---|---|
| Materiál | Brass nickel-plated | Brass nickel-plated |
| Rozmer | Ø 19.5 x 48 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Montážna časť | Screws, clamps | Screws, clamps |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD