Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM03U9

BMS CS-M-D12-BR254-05

Flexibilný montážny systém

Princíp fungovania
Mounting system
Použite
for photoelectric sensors BOS R254
Materiál
1.4571 stainless steel
Rozmer
84 x 30 x 55 mm
Montážna časť
Screws, clamps
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
Mounting system
Použite
for photoelectric sensors BOS R254
Materiál
1.4571 stainless steel
Rozmer
84 x 30 x 55 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Schválenie/zhoda
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať