Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM041J

BAM TG-IR-036-B

Mechanické príslušenstvo

Princíp fungovania
Floating target with screws
Použite
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Materiál
PA
PA
Rozmer
32 x 21.5 x 37 mm
Montážna časť
DIN 912 M5X30
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
Floating target with screws
Použite
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Materiál
PA
PA
Rozmer
32 x 21.5 x 37 mm
Montážna časť
DIN 912 M5X30
Okolitá teplota
-40...85 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať