Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače pozície pre profilový konštrukčný tvar
Princíp fungovania
Magnetic
Materiál
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
JIS G3131 Grade SPHC
Rozmer
90 x 22 x 205 mm
Vzdialenosť min. do BTL
12 mm
Maximálna vzdialenosť od BTL
56 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD