Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BAM0464

BAM GM-ML-05-R02-M100

Mechanické príslušenstvo

Princíp fungovania
Guide rail for magnetic tape
Použite
for magnetic encoder
Materiál
Aluminium Anodized
Rozmer
40 mm x 5.8 mm x 1 m
Montážna časť
Slot for flexible mounting
Threads
Clamps
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
Guide rail for magnetic tape
Použite
for magnetic encoder
Materiál
Aluminium Anodized
Rozmer
40 mm x 5.8 mm x 1 m
Montážna časť
Slot for flexible mounting
Threads
Clamps
Rozsah dodávky
Profile rail
Cover strip
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať