Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAM0465

BAM GM-ML-05-R02-M200

Mechanické príslušenstvo

Princíp fungovania
Guide rail for magnetic tape
Použite
for magnetic encoder
Materiál
Aluminium Anodized
Rozmer
40 mm x 5.8 mm x 2 m
Montážna časť
Slot for flexible mounting
Threads
Clamps
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
Guide rail for magnetic tape
Použite
for magnetic encoder
Materiál
Aluminium Anodized
Rozmer
40 mm x 5.8 mm x 2 m
Montážna časť
Slot for flexible mounting
Threads
Clamps
Rozsah dodávky
Profile rail
Cover strip
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať