Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.
Zrušené

BAV002Y

BAV MA-NC-00028-04

Guided Changeover Solution

Podporované webové prehliadače
Google Chrome
Materiál puzdra
Plastic
Pripojovacie sloty
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pin
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pin
X4: Screw terminal connection, 8-pin
Rozmer
45 x 96 x 110.5 mm
Okolitá teplota
-40...55 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Podporované webové prehliadače
Google Chrome
Materiál puzdra
Plastic
Pripojovacie sloty
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pin
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pin
X4: Screw terminal connection, 8-pin
Rozmer
45 x 96 x 110.5 mm
Okolitá teplota
-40...55 °C
Teplota skladovania
-40...85 °C
Zobrazenie
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Prevádzkové napätie, poznámka
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Montážna časť
DIN rail
Stupeň krytia IP
IP20
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 4.1
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ECLASS 8.1
27-37-18-90
ECLASS 9.0
27-37-18-90
ECLASS 9.1
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať