Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače vzdialenosti
Rozmer
Ø 18 x 83 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.75...5 mm
Analógový výstup
Analog, current 2.7...8.6 mA
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-10 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | |
|
-
Cenníková cena
|
186,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.75...5 mm | 1...5 mm |
| Analógový výstup | Analog, current 2.7...8.6 mA | Analog, voltage 0...10 V |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±20.0 µm | ±8 µm |
| Materiál puzdra | Brass, nickel plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBT |
| Pripojenie | Cable, 10.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Medzná frekvencia -3 dB | - | 500 Hz |
| Nelinearita max. | - | ±120 µm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD