Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAW0005

BAW 018-PF-1-K-05

Indukčné snímače vzdialenosti

Rozmer
Ø 18 x 83 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
1.25...8 mm
Analógový výstup
Analog, current 2.3...8.5 mA
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Ø 18 x 83 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
1.25...8 mm
Analógový výstup
Analog, current 2.3...8.5 mA
Výstupná charakteristika
falling on approach
Presnosť opakovania podľa BWN
±2.0 µm
Materiál puzdra
Brass, nickel plated
Snímací povrch materiálu
PA 12
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PVC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-10...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať