Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače vzdialenosti
Rozmer
Ø 30 x 83 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
3...15 mm
Analógový výstup
Analog, current 2.2...9.1 mA
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-03 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
Cenníková cena
|
200,08 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 3...15 mm | 3...15 mm |
| Analógový výstup | Analog, current 2.2...9.1 mA | Analog, voltage 0...10 V |
| Výstupná charakteristika | falling on approach | falling on approach |
| Presnosť opakovania podľa BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Materiál puzdra | Brass, nickel plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBT |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Okolitá teplota | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Medzná frekvencia -3 dB | - | 350 Hz |
| Nelinearita max. | - | ±360 µm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD