Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BAW001K

BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04

Indukčné snímače vzdialenosti

Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.5...2 mm
Analógový výstup
Analog, voltage Voltage falling on approach
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.5...2 mm
Analógový výstup
Analog, voltage Voltage falling on approach
Výstupná charakteristika
falling on approach
Medzná frekvencia -3 dB
500 Hz
Presnosť opakovania podľa BWN
±8.0 µm
Nelinearita max.
±45 µm
Materiál puzdra
Brass, nickel plated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.50 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Okolitá teplota
-10...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať