Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC000K

BKS-S 19-12-PU-05

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.34 mm²
Prevádzkové napätie Ub
240 VDC
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
M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.34 mm²
Prevádzkové napätie Ub
240 VDC
Stupeň krytia IP
IP68, 48 h/1.5 bar
Schválenie/zhoda
CE
cURus
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať