Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR Yellow, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-3-PY-03 | BCC M415-0000-1A-003-PX4434-030 | BCC M415-0000-1A-003-PX4434-050-C003 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-030 | |
|
-
Cenníková cena
|
13,76 EUR
Cenníková cena
|
18,58 EUR
Cenníková cena
|
26,44 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | - | antivalent |
| Kábel | PUR Yellow, 3 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 3 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 240 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Schválenie/zhoda | cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD