Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
yes
Indikátor funkcie
yes
Spínací výstup
NPN NO/NC antivalent
Kábel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-9-PU-03 | BCC M415-0000-1A-009-PX0434-030 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C028 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C003 | |
|
-
Cenníková cena
|
16,39 EUR
Cenníková cena
|
13,32 EUR
Cenníková cena
|
12,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | yes | Green LED | - | - |
| Indikátor funkcie | yes | - | - | - |
| Spínací výstup | NPN NO/NC antivalent | NPN NO/NC antivalent | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Stupeň krytia IP | according to BWN Pr 20 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - | - |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD