Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
yes
Indikátor funkcie
yes
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-8-SP1-05 | BCC M425-0000-1A-010-PW3434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PW3434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PW3434-050-C028 | |
|
-
Cenníková cena
|
25,35 EUR
Cenníková cena
|
19,32 EUR
Cenníková cena
|
20,59 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | yes | Green LED | - | - |
| Indikátor funkcie | yes | - | - | - |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
cULus WEEE |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | LED white | - | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - | - |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD