Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
yes
Indikátor funkcie
yes
Spínací výstup
PNP
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 49-4-SP1-05 | BCC M323-0000-10-004-PW3334-050 | BCC M323-0000-10-001-PW3334-050 | BCC M313-0000-10-001-PW3334-050 | |
|
-
Cenníková cena
|
22,07 EUR
Cenníková cena
|
17,47 EUR
Cenníková cena
|
17,47 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | yes | Green LED | - | - |
| Indikátor funkcie | yes | - | - | - |
| Spínací výstup | PNP | PNP Normally open (NO) | - | - |
| Kábel | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - | - |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD