Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC009C

BKS-S137-19-PC-15

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
36 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP68
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať