Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC00J5

BKS-B 40-6-PU-05

Pripájacie vedenia

Pripojenie
Push/Pull-Female, angled, 3-pin
Indikátor napájania
yes
Indikátor funkcie
yes
Spínací výstup
NPN NO/NC antivalent
Kábel
PUR black, 5 m
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
Push/Pull-Female, angled, 3-pin
Indikátor napájania
yes
Indikátor funkcie
yes
Spínací výstup
NPN NO/NC antivalent
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.25 mm²
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať