Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC00ML

BIS C-500-PU-10

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
Female, straight
Pripojenie 2
Male, straight
Kábel
PUR Shielded black, 10.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
7
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
Female, straight
Pripojenie 2
Male, straight
Kábel
PUR Shielded black, 10.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
7
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP40, installed
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať