Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BIS
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PVC Shielded black, 5 m
Počet vodičov
2
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...105 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BIS C-517-PVC-05 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
Cenníková cena
|
86,25 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | PVC Shielded black, 5 m | PVC Shielded black, 1 m |
| Počet vodičov | 2 | 2 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP68/IP68 | IP68/IP68 |
| Schválenie/zhoda |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD