Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC00PK

BIS C-521-PVC-02

Pripájacie vedenia

Pripojenie
D-Sub-Female, straight, 9-pin
Kábel
PVC Shielded gray, 2 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...80 °C
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
D-Sub-Female, straight, 9-pin
Kábel
PVC Shielded gray, 2 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
7.5 A
Stupeň krytia IP
IP40
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať