Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-01/M | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-010 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-010 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
65,12 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible | PUR Shielded black, 1 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 1 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD