Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC00U0

BKS-S 32M-100

Káble pre produkty BTL

Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Kábel
PUR Shielded black, 100 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
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
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Kábel
PUR Shielded black, 100 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
5.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať