Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Kábel
PUR Shielded black, 35 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-35 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350 | |
|
-
Cenníková cena
|
266,01 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M16x0.75-Female, straight, 8-pin | M16x0.75-Female, straight, 8-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 35 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 35 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -5...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD