Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC00UE

BKS-S 32M-65

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Kábel
PUR Shielded black, 65 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Odporúčané náhrady
BCC0E4P Pripájacie vedenia BKS-S 32M-70
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M16x0.75-Female, straight, 8-pin
Kábel
PUR Shielded black, 65 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
5.0 A
Schválenie/zhoda
-
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať