Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
5
Schválenie/zhoda
WEEE
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-00 | BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Cenníková cena
|
22,16 EUR
Cenníková cena
|
29,96 EUR
Cenníková cena
|
38,33 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Schválenie/zhoda | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE | WEEE |
| Prierez pripojenia | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Typ montáže drôtu | - | Screw terminals | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | - | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD