Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BCC00WH

BKS-S 92-TA1

T-kusy

Pripojenie 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Stupeň krytia IP
IP68
Odporúčané náhrady
BCC0M3P T-kusy BCC M415-M415-M415-T0117-000
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Stupeň krytia IP
IP68
Okolitá teplota
-36...60 °C
Schválenie/zhoda
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať