Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
5
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
| BKS-S 95-00 | BCC M445-0000-2A-000-41X575-000 | BCC M445-0000-2A-000-51X575-000 | |
|
46,72 EUR
Cenníková cena
|
6,71 EUR
Cenníková cena
|
6,95 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 5 | 5 | 5 |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| Prierez pripojenia | - | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Typ montáže drôtu | - | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | - | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD