Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, B-coded
Rozhranie
Profibus
Kábel
PUR Shielded violet, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-02 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-020 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-025 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-030 | |
|
-
Cenníková cena
|
45,67 EUR
Cenníková cena
|
48,02 EUR
Cenníková cena
|
50,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded |
|---|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, B-coded | M12x1-Male, straight, 2-pin, B-coded | M12x1-Male, straight, 2-pin, B-coded | M12x1-Male, straight, 2-pin, B-coded |
| Rozhranie | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kábel | PUR Shielded violet, 2 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 2 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 2.5 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Schválenie/zhoda | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD