Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S115-PU-15 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-150 | BCC M418-0000-1A-046-PS0825-150 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-150 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
93,22 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible | PUR Shielded black, 15 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 15 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD