Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC00Z6

BKS-S135M-00

Samostatné konektory

Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 6-pin
Počet pripojiteľných kontaktov
6
Prierez pripojenia
0.52 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
6...8 mm
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
M16x0.75-Female, straight, 6-pin
Počet pripojiteľných kontaktov
6
Prierez pripojenia
0.52 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
6...8 mm
Prevádzkové napätie Ub
60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
5.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-40...95 °C
Schválenie/zhoda
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať