Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC010E

BKS-S233-PU-02

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M16x0.75-Female, right-angle, 8-pin
Kábel
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M16x0.75-Female, right-angle, 8-pin
Kábel
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
5.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať