Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0113

BKS-S135M-10

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 6-pin
Kábel
PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
7
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
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
M16x0.75-Female, straight, 6-pin
Kábel
PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
7
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
150 VAC
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať