Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
Round MIL-Spec.-Female, straight, 10-pin
Počet pripojiteľných kontaktov
10
Priemer kábla D
8.5...11 mm
Prevádzkové napätie Ub
600 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
7.5 A
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD