Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0146

BKS-S 8-4-05

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
yes
Indikátor funkcie
yes
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M12x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
yes
Indikátor funkcie
yes
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Stupeň krytia IP
IP68
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať