Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BCC014J

BKS-S 91-00

Samostatné konektory

Pripojenie
M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
3
Prierez pripojenia
0.25 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
5.00 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M8x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
3
Prierez pripojenia
0.25 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
5.00 mm
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať