Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M16x0.75-Male, straight, 12-pin
Kábel
PUR Shielded gray, 5 m
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.14 mm²
Prevádzkové napätie Ub
75 VDC / 60 VAC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD