Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 2 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BKS-S101-36-PU-02 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-020 | |
|
-
Cenníková cena
|
22,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 2 m | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -25...80 °C | -50...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda | CE |
CE WEEE |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -25...80 °C |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD