Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
TPE Yellow, 10 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
18 AWG
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Alternatívne
|
Prerušené
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| C04 AEL-00-TY-100M-8 | BCC M415-0000-1A-003-EX44W8-100 | BCC M425-0000-1A-003-EX44W8-100 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kábel | TPE Yellow, 10 m | TPE Yellow, 10 m | TPE Yellow, 10 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 18 AWG | 18 AWG | 18 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Menovitý prúd (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Schválenie/zhoda | - |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD