Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC02PJ

BCC M324-0000-20-003-VX8434-050

Nestienené káble snímačov

Pripojenie
M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať