Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M324-30-304-VX8434-050 | BCC M314-M314-30-304-VX8434-050 | BCC M324-M324-30-304-VX8434-050 | |
|
18,38 EUR
Cenníková cena
|
18,38 EUR
Cenníková cena
|
18,38 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, angled, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PVC gray, 5 m, drag chain compatible | PVC gray, 5 m, drag chain compatible | PVC gray, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD