Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC033H

BCC M413-0000-2A-037-VS8334-050

Tienené káble senzorov

Pripojenie
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC Shielded gray, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...105 °C
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
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC Shielded gray, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať