Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0347

BCC M415-0000-1A-005-VX8334-020

Nestienené káble snímačov

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Kábel
PVC gray, 2 m, drag chain compatible
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED yellow
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Kábel
PVC gray, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať