| BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050 | BCC M425-M414-3A-650-PX0434-050 | |
|
26,49 EUR
Cenníková cena
|
27,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | LED green/no |
| Indikátor funkcie | yes/no | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow |
| Kábel | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | LED white |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD