Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
| BCC M314-M424-3E-304-PX0434-006 | BCC M314-M424-3E-304-PX0434-010 | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-006 | |
|
14,45 EUR
Cenníková cena
|
15,13 EUR
Cenníková cena
|
14,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | PUR black, 1 m, drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD